igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
32 mm

Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
100 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
3,16 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség56,88 EUR
24-48 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : 2650.05.100.056,88 EUR
2650 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 35mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit-dot2650.05.100.050100