igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
42 mm

Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
125 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
6,50 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség97,50 EUR
24-48 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : 3450.050.125.097,50 EUR
3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit-dot3450.050.125.050125