B09 sorozatú energialánc | Az egyik oldalról nyitható a külső ív mentén | Belső magasság: 14,3 mm

<p>B09 energialánc-sorozat</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
<p>B09 energialánc-sorozat</p>
B09 sorozatú energialánc | Az egyik oldalról nyitható a külső ív mentén | Belső magasság: 14,3 mm
B09 sorozatú energialánc | Az egyik oldalról nyitható a külső ív mentén | Belső magasság: 14,3 mm
B09 sorozatú energialánc | Az egyik oldalról nyitható a külső ív mentén | Belső magasság: 14,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
14.3 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
12 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
16 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
28 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
33,00 EUR
0,66 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : B09.16.028.033,00 EUR
B09 sorozatú energialánc | Az egyik oldalról nyitható a külső ív mentén | Belső magasság: 14,3 mm
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation