Új
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
29 mm
Max. kábelátmérő
26 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
30 mm
Hajlítási sugár [R]
55 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
2,30 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség105,80 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : C6.29.030.055.17105,80 EUR
C6.29 energialánc sorozat | Legjobb tisztatéri alkalmasság, alig kopik, nagy stabilitás | Belső magasság: 29 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitC6.29.030.055.173055