Új
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
53 mm
Max. kábelátmérő
48 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
75 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
4,08 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség138,72 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : C6.53.050.075.17138,72 EUR
C6.53 energialánc széria | Legmagasabb tisztatéri alkalmasság, nagyon alacsony kopás, nagy szilárdság | Belső magasság: 53 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075