E065.2 energialánc sorozat | Két rekesz, a kábelek az külső ív mentén beilleszthetők | Belső magasság: 11,3 mm

easy chain E065.2 sorozat
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
easy chain E065.2 sorozat
E065.2 energialánc sorozat | Két rekesz, a kábelek az külső ív mentén beilleszthetők | Belső magasság: 11,3 mm
E065.2 energialánc sorozat | Két rekesz, a kábelek az külső ív mentén beilleszthetők | Belső magasság: 11,3 mm
E065.2 energialánc sorozat | Két rekesz, a kábelek az külső ív mentén beilleszthetők | Belső magasság: 11,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
11.3 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
5 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
19.5 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
18 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
24,12 EUR
0,36 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
48-72 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : E065.2/9.018.024,12 EUR
E065.2 energialánc sorozat | Két rekesz, a kábelek az külső ív mentén beilleszthetők | Belső magasság: 11,3 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation