E065.3 energialánc-sorozat | Három rekesszel a kábelek a külső ív felől bepréselhetők | Belső magasság: 11,3 mm

E065.3/9.018.0 product image
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
E065.3 energialánc-sorozat | Három rekesszel a kábelek a külső ív felől bepréselhetők | Belső magasság: 11,3 mm
E065.3 energialánc-sorozat | Három rekesszel a kábelek a külső ív felől bepréselhetők | Belső magasság: 11,3 mm
E065.3 energialánc-sorozat | Három rekesszel a kábelek a külső ív felől bepréselhetők | Belső magasság: 11,3 mm
E065.3 energialánc-sorozat | Három rekesszel a kábelek a külső ív felől bepréselhetők | Belső magasság: 11,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
5 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
30 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
18 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
30,82 EUR
0,46 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : E065.3/9.018.030,82 EUR
E065.3 energialánc-sorozat | Három rekesszel a kábelek a külső ív felől bepréselhetők | Belső magasság: 11,3 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation