igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
14.4 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
10 mm
Hajlítási sugár [R]
28 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
0,50 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség25,00 EUR
24-48 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E2.15.10.028.025,00 EUR
Energy chain series E2.15 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 14.4mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028