igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
24.3 mm
Max. cable diameter
18 mm

Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
77 mm
Hajlítási sugár [R]
55 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
1,51 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség33,22 EUR
24-48 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E200.2/35.055.033,22 EUR
Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit-dotE200.2/35.055.07755