Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm

<p>E2i.10 energy chain series<br></p>
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
<p>E2i.10 energy chain series<br></p>
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
10 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
8 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
6 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
18 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
23,00 EUR
0,46 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : E2i.10.06.018.023,00 EUR
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation