igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 6-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
48 mm
Max. kábelátmérő
43.2 mm

Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
225 mm
Hajlítási sugár [R]
125 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
plusz ÁFA és szállítási költségÁr kérésre
24-48 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E2I.48.225.125.0Ár kérésre
E2i.48 széria | Mindkét oldalról nyitható a belső ív mentén | Belső magasság: 48mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.48.225.125.0225125