igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
25 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
40 mm
Hajlítási sugár [R]
55 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
2,49 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség54,78 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E4.28.040.055.054,78 EUR
E4.28 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 28mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.04055