igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
32 mm
Max. kábelátmérő
28 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
63 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
3,29 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség59,22 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : H4.32.05.063.059,22 EUR
H4.32 sorozatú energialánc | Keresztléc elemek minden második tagban: a belső és külső ív mentén nyitható | Belső magasság: 32 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitH4.32.05.063.05063