igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
64 mm
Max. kábelátmérő
57 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
437.5 mm
Hajlítási sugár [R]
150 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
plusz ÁFA és szállítási költségÁr kérésre
48-72 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : H4Q.64L.437.150.0Ár kérésre
E4Q.64L energialánc | Bel- és külíven is nyitható mindkét oldalról | Belső magasság: 64 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150