Energy tube R2.40 sorozat | Mindkét oldalon nyitható (bal és jobb) a külső ív | belső magasság: 40 mm

<p>R2.40 sorozatú energiatömlő<br></p>
igus-icon-lupe
R2.40.050.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.40.050.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.40.050.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
<p>R2.40 sorozatú energiatömlő<br></p>
Energy tube R2.40 sorozat | Mindkét oldalon nyitható (bal és jobb) a külső ív | belső magasság: 40 mm
Energy tube R2.40 sorozat | Mindkét oldalon nyitható (bal és jobb) a külső ív | belső magasság: 40 mm
Energy tube R2.40 sorozat | Mindkét oldalon nyitható (bal és jobb) a külső ív | belső magasság: 40 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
40 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
36 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
80 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
Ár kérésre
plusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : R2.40.050.080.0Ár kérésre
Energy tube R2.40 sorozat | Mindkét oldalon nyitható (bal és jobb) a külső ív | belső magasság: 40 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation