igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
42 mm
Max. kábelátmérő
38 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
125 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
8,03 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség120,45 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : R4.42.05.125.0120,45 EUR
R4.42 energiatöltény-sorozat | Teljesen zárt: egyoldalúan nyitható külső sugárban | Belső magasság: 42 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125