igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
100 mm
Hajlítási sugár [R]
200 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
24,16 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség241,60 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : R4.80.10.200.0241,60 EUR
Energiatáp henger R4.80-as sorozat | Teljesen zárt: az egyik oldalról nyitható a külső íven | Belső magasság: 80mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitR4.80.10.200.0100200