Z045 sorozatú energialánc | vágott keresztlécek a belső ív mentén| belső magasság: 9,4 mm

<p>Energialánc-sorozat Z045 (PDF)</p>
igus-icon-lupe
Z045.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
<p>Energialánc-sorozat Z045 (PDF)</p>
Z045 sorozatú energialánc | vágott keresztlécek a belső ív mentén| belső magasság: 9,4 mm
Z045 sorozatú energialánc | vágott keresztlécek a belső ív mentén| belső magasság: 9,4 mm
Z045 sorozatú energialánc | vágott keresztlécek a belső ív mentén| belső magasság: 9,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
5.5 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
16 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
18 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
25,41 EUR
0,33 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : Z045.16.018.025,41 EUR
Z045 sorozatú energialánc | vágott keresztlécek a belső ív mentén| belső magasság: 9,4 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation