Energialánc sorozat Z200 | osztott ívek a belső ív mentén| Belső magasság: 24,3 mm

easy chain Z200 sorozat
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
easy chain Z200 sorozat
Energialánc sorozat Z200 | osztott ívek a belső ív mentén| Belső magasság: 24,3 mm
Energialánc sorozat Z200 | osztott ívek a belső ív mentén| Belső magasság: 24,3 mm
Energialánc sorozat Z200 | osztott ívek a belső ív mentén| Belső magasság: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
24.3 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
20 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
57 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
55 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
30,80 EUR
1,40 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : Z200.05.055.030,80 EUR
Energialánc sorozat Z200 | osztott ívek a belső ív mentén| Belső magasság: 24,3 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation