Z26 sorozatú energialánc | a belső ív mentén hasított keresztlécekkel | belső magasság: 36,5 mm

easy chain Z26 sorozat
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
easy chain Z26 sorozat
Z26 sorozatú energialánc | a belső ív mentén hasított keresztlécekkel | belső magasság: 36,5 mm
Z26 sorozatú energialánc | a belső ív mentén hasított keresztlécekkel | belső magasság: 36,5 mm
Z26 sorozatú energialánc | a belső ív mentén hasított keresztlécekkel | belső magasság: 36,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
36.5 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
28 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
75 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
63 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
38,16 EUR
2,12 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : Z26.07.063.038,16 EUR
Z26 sorozatú energialánc | a belső ív mentén hasított keresztlécekkel | belső magasság: 36,5 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation