igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
20 mm

Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
100 mm
Hajlítási sugár [R]
75 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
3,84 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség57,60 EUR
48-72 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : Z300.2/45.075.057,60 EUR
Z300.2 sorozatú energialánc | kétkamrás, a kábeleket a belső ív mentén lehet befűzni | belső magasság: 48,5 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075