Tartós, robusztus műanyag görgők
Tartós, gazdaságos és ideális nagyobb terhelésekhez. A kenésmentes műanyag ipari görgők a tartós használatra tervezett felületi nyomás esetén max. 10 MPa. Kapható 19 és 40 mm közötti öt különböző méretben.

Tech up:
- 1:1-es csere lehetséges az azonos méretű golyóscsapágyakkal, pl. 635-ös és 16100-as telepítési méretek lehetségesek

Cost down:
- Ellenáll a pornak, kosztól és szennyeződésektől mentes; alacsonyabb karbantartási költségekkel

Bizonyíték:
- Az élettartama azonos körülmények között hatszorosa a POM-ból készült ipari görgőkének, tesztpéldányok terhelési és sebességi adatai: súrlódó felületeket terhelő nyomás 2 MPa, fordulati sebesség 0,6 m/s.

Fenntarthatóság:
- A kenésmentes működés megóvja az erőforrásokat és védi a környezetet