Cobot fogó szerelőkonzollal és húzásmentesítővel

TR.COB.01.30.Z1.0 product image
igus-icon-lupe
TR.COB.01.30.Z1.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
TR.COB.01.30.Z1.0 product image
TR.COB.01.30.Z1.0 technical drawing
  • 1 x polimer tartókeret
  • 1 m hosszú tépőzáras lap
  • 1 db könnyű szerelőkonzol 30-as vagy 40-es méretben
  • A 40-es méret már választható hosszú vagy rövid húzásmentesítő fogakkal is!
  • TRE, TRC és TRL esetén, 30-as vagy 40-es méretben megfelelő
  • Szilikonmentes
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.30.Z1.0
30
rövid húzásmentesítő fog

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation