xiros® továbbítógörgő üreges gömbcsuklóval és iglidur® J350 házzal, sikló

Új
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Gömb Ø: 22,22, 25,4, 30 mm
  • Alacsony súrlódással bír el nagy terhelést
  • Akár 120 °C-os működési hőmérséklet is lehetséges
  • Ház anyaga: iglidur J350
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


ℹ️: Az összes méret magasságtűrése ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Cikksz.
36
1470
22.22