xiros® hibrid mélyhornyú radiális golyóscsapágy xirodur® B180 külső és rozsdamentes acél belső gyűrűvel

Új
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Hibrid golyóscsapágyak nagyobb terhelésekhez
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
  • Külső gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Belső gyűrű anyaga: Rozsdamentes acél
  • Keretcanyag: iglidur® J3
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél
  • Legalább 50-szer hosszabb élettartam 200 N és 500 ford./perc mellett a műanyag belső gyűrűvel rendelkező műanyag golyóscsapágyakkal összehasonlítva
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation