igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
- Golyó Ø: 12, 15, 22 mm
- Alacsony súrlódással bír el nagy terhelést
- Akár 120 °C-os működési hőmérséklet is lehetséges
- Ház anyaga: iglidur J3B, J350, A350 és xirodur F182
- Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél
ℹ️: Az összes méret magasságtűrése ± 0,2 mm.
igus-icon-lieferzeit-dotBB-515G-J3B-ES
iglidur® J3B
24
700
15