- Külső Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
- Költséghatékony és raktárról elérhető
- megfelelő contact with food according to DIN EN 143692
- Hosszúsági tűrés: ± 0,5 mm
Nyelvváltás :
Az alumíniumból, szénből, rozsdamentes acélból vagy PVC-ből készült csővel rendelkező teljesen szerelt rendszerek esetében a golyóscsapágyak jól használhatók vezetőgörgőkként, amelyek fóliákat és címkéket térítenek el vagy továbbítják az árut. A kopásálló, nagy teljesítményű polimerek és vékony falú alumínium, rozsdamentes acél, szén vagy PVC csövek használatával akár 48 százalék tömegmegtakarítást biztosítanak a fém megoldásokhoz képest. Súlyukból eredő tehetetlenségük 42%-kal alacsonyabb, ezért a felgyorsításukhoz szükséges energia is lényegesen kevesebb, tehát a görgők sokkal hamarabb felpörögnek a továbbításhoz szükséges sebességre.