xiros® UC állócsapágy, UC házzal, rozsdamentes acél golyókkal

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
  • Tengelyek Ø: 20, 25, 30mm
  • A gyakori UC standard állócsapágyak közvetlen behelyettesítése
  • Sima működés
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Ház anyaga: öntöttvas
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: rozsdamentes acél
  • A beálló csapágybetét külön is kapható.
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation