xiros® axiális golyóscsapágyak, két golyósoros, xirodur® B180, rozsdamentes acél golyók, mm

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
  • Tengelyátmérő: Ø: 20 mm
  • Nagyobb teherbírás
  • Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
  • Élelmiszerekkel való érintkezéshez megfelelő
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél

  • Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation