Csúszógyűrűs golyóscsapágy xirodur® B180, nagyon sima, rozsdamentes acél golyók

BB-RT-01-60-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-RT-01-60-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60-B180-30-ES technical drawing
  • Sorozat belső Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
  • Élelmiszerekkel való érintkezéshez megfelelő
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű és kosár anyaga: xirodur® B180
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-60-B180-30-ES
100
60

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation