Csúszógyűrűs golyóscsapágy xirodur® B180, különösen sima futás, üveggolyós

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
  • Sorozat belső Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű és kosár anyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: üveg


Rozsdamentes acél golyókkal is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation