xiros® alátét, xirodur® B180, golyók rozsdamentes acélból, mm

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line kivitel</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim Line kivitel</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing
  • Tengelyekhez Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
  • Élelmiszerekkel való érintkezéshez megfelelő
  • Slim Line kivitelként is kapható (Cikksz. -SL jelöléssel)
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation