igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
- Tengelyekhez Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
- Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
- Elérhető Slim Line változatban (cikksz.-végződés: -SL)
- Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Golyó anyaga: üveg
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-GL
18.8
626