xiros® állócsapágy, élelmiszeripari használatra engedélyezett, rozsdamentes acélgolyókkal

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Tengelyekhez Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • A beépített menettel könnyen összeszerelhető
  • Élelmiszerekkel való érintkezéshez megfelelő
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Csapágy anyaga: xirodur® B180
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation