Az alumíniumból, szénből, rozsdamentes acélból vagy PVC-ből készült csővel rendelkező kész rendszerek esetében a golyóscsapágyak jól használhatók vezetőgörgőként, amelyek fóliákat és címkéket térítenek el vagy továbbítják az árut. A kopásálló nagy teljesítményű műanyagok és a vékony falú alumínium, rozsdamentes acél, szén vagy PVC csövek használatával akár 48% tömegmegtakarítást biztosítanak a fémes megoldásokhoz képest. A görgők tömege 42%-kal kevesebb, gyorsításukhoz így sokkal kevesebb energiára van szükség, és hamarabb elérhetik a kívánt sebességet is.
- Csekély súrlódás
- Teljesen fekete típus
- Az egyszerűen beszerelhető rendszernek köszönhetően megspórolható az esetleg szükséges műhelymunka költsége.