xirodur® B180, többtengelyes csapágy polipropilén golyóval

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
  • Tengely Ø: 16 mm
  • Forgó és lineáris mozgásokhoz
  • Kenésmentes és korrózióálló
  • Üzemi hőmérséklet: 0°C-tól +60°C-ig
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: PP (polipropilén)
igus-icon-lieferzeit-dotBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation