Nagyteljesítményű polimerből készült golyóscsapágyas csiga
Egyetlen darabból álló
golyóscsapágyas görgőnk a
kenésmentes kitérítést biztosítja az ipar számos ágában, például a csomagoló- és a bútorgyártásban, valamint a kijelzők, hirdetések és orvostechnológiai eszközök területén is. A kenőzsírok elhagyása és a
nyitott kialakítás miatt a tárcsákat könnyű tisztítani. A pornak és a szennyeződésnek esélye sincs. A golyóscsapágyas csigánk
több alkatrészt helyettesít és
különböző profilokban és különböző
méretekben kapható.
- Telepítési méret 608 U-horony (horony ø: 6 mm)
- 608-as telepítési méret U horonnyal (horony átmérője: 8 mm)
- Telepítési méret 6000, U-gyűrűvel (hornyok Ø: 8 mm)
- 6000-as telepítési méret dupla U-horony (a horony átmérője: 3 mm)
- Telepítési méret 6201 U-horonyzal (horony Ø: 9 mm)
A csigák élelmiszer-biztosak és -40-től +80 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban használhatók. További méretek és profilok bármikor lehetségesek.
Könnyűfutású csigáink további előnyei:
- Csekély párafelvétel
- Vegyszerálló
- Tengervízálló
- Költséghatékony
- Sima működés