xiros® állócsapágy golyóscsapágy, rögzített változat, rozsdamentes acél golyókkal

ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
  • Tengelyátmérő: Ø: 6, 10, 20 mm
  • Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
  • Sima működés
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Ház anyaga: igumid G
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-ES
6

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation