igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Belső Ø: 20 mm
- Mindegyik vezetőgörgő cső 50x2,8 mm-es kiszereléshez megfelelő
- Kenésmentes és korrózióálló
- Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Kosár anyaga: PA (poliamid)
- Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20