End cap xirodur® B180, for screw/nut M8, stainless steel balls

BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
  • Belső Ø: M8 anya számára előkészített ház
  • Mindegyik vezetőgörgő cső 50x2,8 mm-es kiszereléshez megfelelő
  • Kenésmentes és korrózióálló
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation