Csapágyazott görgő, xirodur® B180, nagy, rozsdamentes acél golyók

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Belső Ø: 20 mm, külső Ø: 100 mm
  • Egy darabból álló költséghatékony megoldás a többdarabos mellett
  • Kenésmentes és korrózióálló
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Elérhető üveggolyókkal is  

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation