- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Élelmiszerekkel való érintkezéshez megfelelő
- Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
- Gyűrű és kosár anyaga: xirodur® B180
- Golyó anyaga: üveg golyók
Nyelvváltás :
xirodur® B180 | A mindenest
A xirodur® B180 a polimer golyóscsapágyak alkalmazási formáinak a lehető legnagyobb tartományát tudja lefedni. Ennél az anyagnál egyfajta „mindentudó” megoldásról beszélhetünk. A jelentős kopásállóságon felül az anyag jófajta közepes hőmérséklet- és vegyszerállósággal is rendelkezik. A mechanikai specifikációk a keménység és a rugalmasság jó kombinációját nyújtják. Amellett, hogy ez a legköltséghatékonyabb szabványos anyag, az igus® a legtöbb DIN-méretet is kínálja xirodur® B180 anyagból és xirodur® B180 anyagú ketrecettel. Ez az anyagkombináció az FDA követelményeinek is megfelel.
Jellemző felhasználási területek:
Használata a következő esetekben javasolt:
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Tűrések és mértékegységrendszer:
A belső és a külső átmérő tűrései a telepítési mérettől függenek. Ezek gyakran kb. ±0,05 mm a névleges méretig. A csapágygyűrűk általában fröccsöntöttek, és természetesen van némi ovalitásuk. Ezért a tolómérőt 90°-ban a fröccsöntési ponttól mérik (ha van ilyen) a csapágy teljes szélességében. A méretek és a tűrések úgy lettek megtervezve, hogy egy gyengén préselt szoros illesztés illeszkedjen a kézhez, amikor a H7 tartóval és h6 tengellyel rendelkező készüléket használjuk. A további helyezési vágatok alkalmazása javasolt a biztosítógyűrűk (tengely) és a rögzítőgyűrűk (ház) tengelyből való eltávolodásának megelőzése érdekében.

Telepítési javaslat:

1. Ház (tűrés H7)
2. Elülső rész (látható golyók)
3. Hátsó (kalitka jól látható)
4. Illessze be a golyóscsapágyat, először az elülső oldalát
5. Szerelje be a tengelyt (h6 tűrés) lekerekített szélekkel
6. Helyezési vágatot kell biztosítani

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.