Vezetőgörgő xirodur® B180, kettős perem, üvegből készült golyók

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Belső Ø: 8 mm
  • Sík szíjakhoz megfelelő
  • Kenésmentes és korrózióálló
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Golyó anyaga: üveg


Rozsdamentes acél golyókkal is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation