Vezetőgörgő csapágy xirodur® B180, 1:1 csereszabatos, üvegből készült golyók

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Belső ø: 20 mm
  • Minden 50x2,8-as méretű lánctányérhoz megfelelő
  • Kenőanyag-mentes és korrózióálló
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Golyó anyaga: üveg
  • Rozsdamentes acél golyókkal is kapható
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation