igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Belső Ø: 8, 10, 12 mm
- A gömbölyű külső gyűrűvel rendelkező golyóscsapágy több alkatrészt is helyettesít
- Különböző profilok és telepítési méretek
- Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Kosár anyaga: PA (poliamid)
- Golyó anyaga: üveg
Rozsdamentes acél golyókkal is kapható
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608SO-B180-10-GL
8
8