igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Belső Ø: 20 mm, Külső Ø: 100 mm
- Egyrészes, költséghatékony megoldás a több részből álló kivitelekhez képest
- Kenésmentes és korróziómentes
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Kosár anyaga: PA (poliamid)
- Golyó anyaga: üveg
- Továbbá rozsdamentes acélgolyókkal is kapható
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20