- Jó vegyszerállóság
- Költséghatékony
- Üzemi hőmérséklet: 0°C-tól +60°C-ig
- Gyűrű anyaga: xirodur® C160
- Kosár anyaga: PP (polipropilén)
- Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél
Nyelvváltás :
xirodur® C160 | Költséghatékony, vegyszereknek ellenálló
A xirodur® C160 anyag 0°C és +60°C között bírja ki a legtöbb kémiai anyagot. A jó vegyszerekkel szembeni ellenálláson túl az anyag alacsony nedvszívó képességgel rendelkezik. Ennek ellenére a xirodur® B180 és xirodur® A500 anyaggal szemben nagyobb kopás és alacsony terhelés jellemzi.
Jellemző felhasználási területek:
Használata a következő esetekben javasolt:
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Tűrések és mértékegységrendszer:
A belső és a külső átmérő tűrései a telepítési mérettől függenek. Ezek gyakran kb. ±0,05 mm a névleges méretig. A csapágygyűrűk általában fröccsöntöttek, és természetesen van némi ovalitásuk. Ezért a tolómérőt 90°-ban a fröccsöntési ponttól mérik (ha van ilyen) a csapágy teljes szélességében. A méretek és a tűrések úgy lettek megtervezve, hogy egy gyengén préselt szoros illesztés illeszkedjen a kézhez, amikor a H7 tartóval és h6 tengellyel rendelkező készüléket használjuk. A további helyezési vágatok alkalmazása javasolt a biztosítógyűrűk (tengely) és a rögzítőgyűrűk (ház) tengelyből való eltávolodásának megelőzése érdekében.

Telepítési javaslat:

1. Ház (tűrés H7)
2. Elülső rész (látható golyók)
3. Hátsó (kalitka jól látható)
4. Illessze be a golyóscsapágyat, először az elülső oldalát
5. Szerelje be a tengelyt (h6 tűrés) lekerekített szélekkel
6. Helyezési vágatot kell biztosítani

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.