xirodur® F180 | Antisztatikus disszipatív
A xirodur® F180 anyag alacsony elektromos térfogati ellenállása miatt a feltöltődött tárgyakon lévő feszültséget elvezeti. Az anyag közepes kopásállóságot biztosít, és a PE alapanyagú kosárral együtt az FDA előírásainak megfelelő elemekből készült golyóscsapágyként érhető el.
Jellemző felhasználási területek:
- Csomagolóipar
- Élelmiszeripar
- Félvezetőipar
- Filmgyártás
Használata a következő esetekben javasolt:
- Ha a készülékben nem kívánt elektrosztatikus töltés képződik,
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Tűrések és mértékegységrendszer:
A belső és a külső átmérő tűrései a telepítési mérettől függenek. Ezek gyakran kb. ±0,05 mm a névleges méretig. A csapágygyűrűk általában fröccsöntöttek, és természetesen van némi ovalitásuk. Ezért a tolómérőt 90°-ban a fröccsöntési ponttól mérik (ha van ilyen) a csapágy teljes szélességében. A méretek és a tűrések úgy lettek megtervezve, hogy egy gyengén préselt szoros illesztés illeszkedjen a kézhez, amikor a H7 tartóval és h6 tengellyel rendelkező készüléket használjuk. A további helyezési vágatok alkalmazása javasolt a biztosítógyűrűk (tengely) és a rögzítőgyűrűk (ház) tengelyből való eltávolodásának megelőzése érdekében.

Telepítési javaslat:

1. Ház (tűrés H7)
2. Elülső rész (látható golyók)
3. Hátsó (kalitka jól látható)
4. Illessze be a golyóscsapágyat, először az elülső oldalát
5. Szerelje be a tengelyt (h6 tűrés) lekerekített szélekkel
6. Helyezési vágatot kell biztosítani