- Alkalmazási hőmérséklet: -40 °C - +80 °C
- Gyűrű anyaga: xirodur® S180
- Kosár anyaga: PA (poliamid)
- Golyó anyaga: üveg
- Rozsdamentes acél golyókkal is kapható
Nyelvváltás :
Tűrések és mérőrendszer:
A belső és külső átmérő tűrései a mérettől függnek. Ezek gyakran kb. ±0,05 mm a névleges méretig. A csapágygyűrűk többnyire fröccsöntött elemek és ezért érzékenyek az alakváltozásra. Ezért a tolómérőt a fröccsöntési ponttól (ha van) számított 90°-on kell használni, a csapágy teljes szélességében. A méretek és tűrések úgy vannak kialakítva, hogy egy H7 házfuratba és h6 tengelyre történő könnyű préselt szoros illesztéssel, kézzel történő szerelés esetén is megfeleljenek. A tengely axiális biztosításához biztosítógyűrűt (tengelyen) és gyűrűt (házon) javaslunk felszerelni az axiális elmozdulás megakadályozására.

Javasolt szerelési mód:

1. szerelés (H7 tűrés)
2. elülső (a golyók láthatók)
3. hátsó oldal (a keret látható)
4. a golyóscsapágy első oldalát nyomja be
5. eressze fel a tengelyt (h6 ill.) csúcsosaként
6. az axiális végütközőt biztosítani kell

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.