3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
3 tengelyes delta robot | munkavégzési átmérő 1 000 mm | XXL méret és extra forgástengellyel
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

---

  • Akár 111 felvétel/perc
  • 2,5 kg-os terhelésig
  • A pontossági igényekhez kb. 0,3 mm
  • sebesség legfeljebb 2,0 m/s
  • Max. gyorsulás: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
további forgástengely nélkül
Nincs vezérlő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation